POP® ProSert® XTN20
BN 27744 - Hydro-Pneumatischer Setzapparat
- Arbeitsbereich: Aluminium M3-M10 / Stahl M3-M8 / INOX M3-M6
- Setzkraft- und weggesteuert
- Gewicht: ~1,59 kg (mit Ausrüstung M6)
- Länge: ~259 mm, Höhe: ~273 mm
- Hublänge: 3-7 mm
- Zugkraft (bei 5 bar): 17,65 kN
- Arbeitsdruck: 5-7 bar
Marke |
Marke
POP®
|
Produktlinie |
Produktlinie
ProSert® XTN20
|
Anwendungshinweise |
Anwendungshinweise
|
Alle Eigenschaften
Nettopreis pro Stück
Produktmerkmale
- Arbeitsbereich: Aluminium M3-M10 / Stahl M3-M8 / INOX M3-M6
- Setzkraft- und weggesteuert
- Gewicht: ~1,59 kg (mit Ausrüstung M6)
- Länge: ~259 mm, Höhe: ~273 mm
- Hublänge: 3-7 mm
- Zugkraft (bei 5 bar): 17,65 kN
- Arbeitsdruck: 5-7 bar
Eigenschaften
Marke |
Marke
POP®
|
Produktlinie |
Produktlinie
ProSert® XTN20
|
Anwendungshinweise |
Anwendungshinweise
|
Lieferumfang
Ausrüstung für M4-M8
In Koffer
Hierfür geeignet
BN 6428
AVDEL® - Ausrüstung komplett TUBTARA® / FASTEKS FILKO® / Eurosert® zu hydro-pneumatischen Setzapparaten - Stahl - blank
BN 6430
AVDEL® - Gewindedorn zu Setzwerkzeugen - Stahl - schwarz