PEMSERTER® InDie
BN 26675 - Zuführsystem von PEM® Einpressmuttern für werkzeugfallende Serienteile
Elektrischer Anschluss: 230 V / 50 Hz / 16 Amp.
Luftanschluss: 6-7 bar
Höhe (inkl. Bunker): 2000 mm
Breite: 1000 mm
Tiefe: 1500 mm
Gewicht: 745 kg
| Marke |
Marke
PEMSERTER®
|
| Produktlinie |
Produktlinie
InDie
|
| Werkstoff |
Werkstoff
Mehrere Materialien
|
Toutes les caractéristiques
Caractéristiques de produit
Elektrischer Anschluss: 230 V / 50 Hz / 16 Amp.
Luftanschluss: 6-7 bar
Höhe (inkl. Bunker): 2000 mm
Breite: 1000 mm
Tiefe: 1500 mm
Gewicht: 745 kg
Caractéristiques
| Marke |
Marke
PEMSERTER®
|
| Produktlinie |
Produktlinie
InDie
|
| Werkstoff |
Werkstoff
Mehrere Materialien
|