Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung, ohne / mit Schaft
BN 1350
DIN 6912
Resistenza a trazione: 600 N/mm2
Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità min. 450 N/mm2
| Forma della testa | 
                               
            Forma della testa
            Cilindrica bassa
 
     | 
                    
| Impronta | 
                               
            Impronta
            Esagono incassato
 
     | 
                    
| Filettatura | 
                               
            Filettatura
            interamente / parzialmente filettate
 
     | 
                    
| Materiale | 
                               
            Materiale
            INOX
 
     | 
                    
| Tipo di materiale | 
                               
            Tipo di materiale
            A4
 
     | 
                    
Tutte le caratteristiche
b: l'esecuzione parzialmente filettata non può essere costantemente garantita
Standard
Caratteristiche del prodotto
Resistenza a trazione: 600 N/mm2
Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità min. 450 N/mm2
Ulteriori informazioni
Le viti secondo la presente specifica, a causa della geometria della testa, presentano una capacità di carico ridotta secondo ISO 898-1.
Caratteristiche
| Forma della testa | 
                               
            Forma della testa
            Cilindrica bassa
 
     | 
                    
| Impronta | 
                               
            Impronta
            Esagono incassato
 
     | 
                    
| Filettatura | 
                               
            Filettatura
            interamente / parzialmente filettate
 
     | 
                    
| Materiale | 
                               
            Materiale
            INOX
 
     | 
                    
| Tipo di materiale | 
                               
            Tipo di materiale
            A4
 
     | 
                    
Adatto a questo
BN 1171 - DIN 6911
Chiavi maschio esagonali con perno per foro guida - Acciaio - bonificato - annerito