Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

PEM® FE/FEO

BN 20631 - Miniatur self-clinching lock nuts with UNC thread, for metallic materials

  • En cas d'utilisation dans des plaques jusqu'à une dureté max. HRB 70

Marque
Marque PEM®
Ligne de produit
Ligne de produit FE/FEO
Matière
Matière Stainless steel
Type de matériel
Type de matériel 18/8 (AISI 303)
Surface
Surface black dry-film lubricant

Toutes les caractéristiques

All dimensions are in inches


Caractéristiques de produit

  • En cas d'utilisation dans des plaques jusqu'à une dureté max. HRB 70

Informations complémentaires

Conception peu encombrante grâce à des dimensions externes minimales

Caractéristiques

Marque
Marque PEM®
Ligne de produit
Ligne de produit FE/FEO
Matière
Matière Stainless steel
Type de matériel
Type de matériel 18/8 (AISI 303)
Surface
Surface black dry-film lubricant

Illustration indication de montage