Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

REIKU® PM GMB

BN 22781 - Buckling resistant nuts

  • Cheminement de câble entièrement isolé
  • Filetage métallique

Brand
Brand REIKU®
Brandtype
Brandtype PM GMB
Material
Material Polyamide
Material execution
Material execution PA
Color
Color black

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques de produit

  • Cheminement de câble entièrement isolé
  • Filetage métallique

Informations complémentaires

Grâce à un rayon de sortie prédéfini, cet écrou pour protection anti-pliage permet d'éviter l'usure par friction des conduites, et ce même en cas de vibrations importantes.

Caractéristiques

Brand
Brand REIKU®
Brandtype
Brandtype PM GMB
Material
Material Polyamide
Material execution
Material execution PA
Color
Color black