Contatto
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Ecrous à anneau

BN 33043

DIN 582

~ČSN 021669


Produktinformationen: Betriebsanleitung
Weitere Dokumentationen: CE Konformitätserklärung

Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A4
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Toutes les caractéristiques

M6a: in DIN 580 nicht enthalten


Standard

DIN 582 ~ČSN 021669

Caractéristiques de produit

Produktinformationen: Betriebsanleitung
Weitere Dokumentationen: CE Konformitätserklärung

Informations complémentaires

Benutzerinformationen nach DIN 582 beachten.
Feingewinde und andere Gewindearten lieferbar auf Anfrage.

Caractéristiques

Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A4
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Funktionsprinzip

Ringmuttern nach dieser Spezifikation dienen vornehmlich als statische Lastaufnahmemittel zur dauerhaften Befestigung am Objekt.
Unter Berücksichtigung eines Sicherheitsfaktors bezogen auf die Mindestbruchkraft nach Norm haben Ringmuttern bei einsträngigem Anschlagen die in der Tabelle angegebenen Tragfähigkeiten (kg).
Die Tragfähigkeitsangaben in der Tabelle setzen voraus, dass:
- die Ringmutter vollständig aufgeschraubt ist,
- die Ringmutter eben und vollflächig auf der Auflagefläche aufliegt,
- die Länge des Gegengewindes ausreicht,
- die Festigkeit des Elementes mit dem Gegengewinde (Schraube) ausreicht,
- keine stossartigen Belastungen erfolgen,
- ein zulässiger Temperaturbereich von -20 °C ... +200 °C vorliegt.

Montagehinweise

Tragfähigkeit in kg max. in Abhängigkeit der Belastungsrichtung
A: axial je Ringmutter
B: je Ringmutter ≤ 45°
C: je Ringmutter > 45° bis 60° oder seitlich je Ringmutter ≤ 45°
Ringmuttern müssen stets satt auf die Auflagefläche angezogen werden. Beanspruchungen quer zur Ringebene sind nicht zulässig. Zur Sicherstellung der richtigen Lage sind geeignete Scheiben zu verwenden.
Unter dem Schraubenkopf sollte eine Scheibe vorgesehen werden.
Die Tabellenangaben dürfen nicht für mehrsträngigen Lastaufnahmen addiert werden.

Hinweis: Ringmuttern müssen vor dem Gebrauch auf festen Sitz und augenfällige Beschädigungen (Korrosion, Rissbildung, Schlagspuren, Verformung) überprüft werden.
Ringmuttern dürfen nicht chemischen Einflüssen (insbesondere Säuren, Säuredämpfen und Beizen) ausgesetzt werden.
Ringmuttern mit augenfälligen Verformungen oder anderen Schädigungen dürfen nicht weiter zum Einsatz gebracht werden. Nachträglich farbliche Kennzeichnungen der Ringmuttern, insbesondere in rot, ist zu vermeiden, um die Verwechslungsgefahr mit hochfesten Anschlagpunkten auszuschliessen. Seitenzug sollte vermieden werden!

Illustration Montagehinweise


Warnhinweis

Produkte als Lastaufnahmemittel unterliegen der EG-Richtlinie 2006/42/EG mit den entsprechenden Sicherheitsanforderungen. Montagehinweise und Traglasten sind einzuhalten. Diese Ringmuttern dienen zur dauerhaften Befestigung an Baugruppen wie Motoren, Schaltschränken oder Getrieben für den Transport. Bei wechselnder Nutzung ist der nächstgrössere Gewindedurchmesser zu wählen. Mehrsträngige Anschlagmittel erfordern die Beachtung von EN 818-4. Ringmuttern müssen nach der Montage regelmässig von Fachleuten geprüft und bewertet werden.