Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

TENTE Agila 7475PJO

BN 52790 - Swivel castors with wheel brake with bolt hole

EN 12530


  • Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Kipphebel aus Polyamid, Anschraubloch

  • Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Gleitlager

Technische Informationen: 7475PJO050P30 (11)


Marke
Marke TENTE
Produktlinie
Produktlinie Agila 7475PJO
Werkstoff
Werkstoff INOX

Toutes les caractéristiques


Standard

EN 12530

Caractéristiques de produit

  • Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Kipphebel aus Polyamid, Anschraubloch

  • Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Gleitlager

Technische Informationen: 7475PJO050P30 (11)

Caractéristiques

Marke
Marke TENTE
Produktlinie
Produktlinie Agila 7475PJO
Werkstoff
Werkstoff INOX