Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Camloc Motion Control

BN 56152 - Teleskop Positionierer Cam stay, basic


Toutes les dimensions ±3 mm


Caractéristiques

Marque
Marque Camloc Motion Control
Matière
Matière Acier

Indication de montage

To operate the BasicStay, all you need to do is slightly extend the arm from its closed state until it locates into the desired holding position. To close the unit, fully extend the stay before returning it to the closed position. The Basic type is available with 5 or 10 holding positions.