Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Tappex® 035/E/A

BN 2114 - Electric screwdrivers for self-cutting threaded inserts

  • Automatic reverse function

  • Adjustable torque settings

  • Torque range 0,29-25 Nm

  • 1/4" output spindle

Factsheet: Download (PDF)


Brand
Brand Tappex®
Brandtype
Brandtype 035/E/A
Material
Material Multiple Materials

Toutes les caractéristiques

Net price per piece


Caractéristiques de produit

  • Automatic reverse function

  • Adjustable torque settings

  • Torque range 0,29-25 Nm

  • 1/4" output spindle

Factsheet: Download (PDF)

Caractéristiques

Brand
Brand Tappex®
Brandtype
Brandtype 035/E/A
Material
Material Multiple Materials



Adapté pour


BN 56058

Tappex® 035/E - Power Supply for electric screwdrivers type 035/E/A - Multiple Materials

BN 56095

Tappex® 035/E - Adaptor lead for power supply type 035/E-40V and electric screwdrivers type 035/E/A-32V - Multiple Materials

BN 37191

Bras de positionnement Linear-Quick pour visseuses électriques et pneumatiques - Acier

BN 37829

Tappex® 029E - Outils de pose pour visseuses électriques et pneumatiques pour douilles filetées autotaraudeuses - Acier