Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

HellermannTyton® EVO-KR-PL-BU

Nouveau

BN 22358 - Installation tool for cable tie locked by glass fibre pin

  • One-hand operation

  • Sideway insertion of the cable tie

  • Lightweight plastic housing

  • One front plate to apply 6 mm and 8 mm KR cable ties

  • Tension adjustment and possibility to calibrate EVO KR tool


Brand
Brand HellermannTyton®
Brandtype
Brandtype EVO-KR-PL-BU
Material
Material Multiple Materials

Toutes les caractéristiques

Net price per piece


Caractéristiques de produit

  • One-hand operation

  • Sideway insertion of the cable tie

  • Lightweight plastic housing

  • One front plate to apply 6 mm and 8 mm KR cable ties

  • Tension adjustment and possibility to calibrate EVO KR tool

Caractéristiques

Brand
Brand HellermannTyton®
Brandtype
Brandtype EVO-KR-PL-BU
Material
Material Multiple Materials



Adapté pour


BN 22140

HellermannTyton® KR8 - Attaches de câbles avec verrouillage à pointe en fibre de verre - Polyamide - PA 6.6

BN 22141

HellermannTyton® KR8 - Attaches de câbles avec verrouillage à pointe en fibre de verre stabilisé à la chaleur - Polyamide - PA 6.6

BN 22142

HellermannTyton® KR8 - Attaches de câbles avec verrouillage à pointe en fibre de verre résistant aux intempéries - Polyamide - PA 6.6