Heat shrink 3:1 thin wall Dispenser box
BN 22975
- Rapporto di restringimento: 3:1
- Ritardante di fiamma secondo UL224 - MIL Spec (solo colorato e nero)
- Ottime proprietà chimiche, fisiche ed elettriche
- Temperatura di restringimento: >90 °C
- Temperatura di esercizio: -55 °C ... +135 °C
- Restringimento ideale anche per oggetti che presentano diametri molto diversi fra loro
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
BST31
|
Materiale |
Materiale
Poliolefina
|
Note sull'uso |
Note sull'uso
![]() |
Tutte le caratteristiche
Prezzo per confezione
Caratteristiche del prodotto
- Rapporto di restringimento: 3:1
- Ritardante di fiamma secondo UL224 - MIL Spec (solo colorato e nero)
- Ottime proprietà chimiche, fisiche ed elettriche
- Temperatura di restringimento: >90 °C
- Temperatura di esercizio: -55 °C ... +135 °C
- Restringimento ideale anche per oggetti che presentano diametri molto diversi fra loro
Ulteriori informazioni
Certificazioni: SAE-AMS-DTL-23053/5 classe 1 (colori)
SAE-AMS-DTL-23053/5 classe 2 (trasparente)
UL 224 / CSA C 22.22 (esclusa versione trasparente)
SAE-AMS-DTL-23053/5 classe 2 (trasparente)
UL 224 / CSA C 22.22 (esclusa versione trasparente)
Caratteristiche
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
BST31
|
Materiale |
Materiale
Poliolefina
|
Note sull'uso |
Note sull'uso
![]() |
Prodotti simili
BN 22974
Guaine termorestringenti 2:1 a parete sottile Box dispenser - Poliolefina
BN 22976
Guaine termorestringenti 3:1 con interno adesivo Box dispenser - Poliolefina
BN 22968
Guaine termorestringenti 3:1 a parete sottile Barra - Poliolefina
BN 22969
Guaine termorestringenti 3:1 a parete sottile Bobina - Poliolefina