Hex head screws fully threaded, with metric fine thread
BN 40072
DIN 961
(Estándar descatalogado)
ISO 8676
~UNI 5740
| Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Hexagonal
|
| Accionamiento |
Accionamiento
Hexagonal
|
| Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
| Material |
Material
Acero
|
| Clase de calidad |
Clase de calidad
8.8
|
| Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul
|
Todas las características
M10; M12; M14: anchos de llave conforme a ISO bajo demanda
Norma
DIN 961 (Estándar descatalogado)
ISO 8676
~UNI 5740
Características
| Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Hexagonal
|
| Accionamiento |
Accionamiento
Hexagonal
|
| Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
| Material |
Material
Acero
|
| Clase de calidad |
Clase de calidad
8.8
|
| Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul
|