Hex head screws fully threaded
BN 56
DIN 933
(Norma ritirata)
ISO 4017
~UNI 5739
~ČSN 021103
| Forma della testa | 
            Forma della testa
            Esagonale
 | 
| Impronta | 
            Impronta
            Esagonale
 | 
| Filettatura | 
            Filettatura
            interamente filettate
 | 
| Materiale | 
            Materiale
            Acciaio
 | 
| Classe di resistenza | 
            Classe di resistenza
            8.8
 | 
| Superficie | 
            Superficie
            zincato bianco
 | 
Tutte le caratteristiche
M10; M12; M14; M22: apertura in chiave secondo norma ISO fornibile a richiesta
Standard
Ulteriori informazioni
Caratteristiche
| Forma della testa | 
            Forma della testa
            Esagonale
 | 
| Impronta | 
            Impronta
            Esagonale
 | 
| Filettatura | 
            Filettatura
            interamente filettate
 | 
| Materiale | 
            Materiale
            Acciaio
 | 
| Classe di resistenza | 
            Classe di resistenza
            8.8
 | 
| Superficie | 
            Superficie
            zincato bianco
 | 
Istruzioni per il montaggio
BN 20234 - DIN 933 - ISO 4017
Viti a testa esagonale interamente filettate - Acciaio - 8.8 - zincato con passivazione ad elevato spessore
BN 20541 - DIN 933 - ISO 4017
Viti a testa esagonale interamente filettate - Acciaio - 8.8 - zincato bianco con CresaCoat® C 313 Silver
BN 21200 - DIN 933 - ISO 4017
Viti a testa esagonale interamente filettate - Acciaio - 8.8 - rivestito in lamelle di zinco ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
BN 58 - DIN 933 - ISO 4017
Viti a testa esagonale interamente filettate - Acciaio - 8.8 - zincato giallo