Contatto
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Hexalobular (6 Lobe) socket tamper proof button head cap screws with center pin

BN 33021

~ISO 7380-1

~DIN 34805-1


  • Zugfestigkeit min. 600 N/mm2
  • 0,2% Dehngrenze min. 450 N/mm2

Kopfform
Kopfform Linsen (Button Head)
Antrieb
Antrieb Innensechsrund
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A2

Alle Eigenschaften


Norm

~ISO 7380-1 ~DIN 34805-1

Produktmerkmale

  • Zugfestigkeit min. 600 N/mm2
  • 0,2% Dehngrenze min. 450 N/mm2

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Linsen (Button Head)
Antrieb
Antrieb Innensechsrund
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A2




Hierfür geeignet


BN 33062

Schraubendreher-Einsätze 1/4" mit Bohrung für einbruchsichere Schrauben mit Innensechsrund (Torx®), kurze Ausführung - Stahl - vergütet - blank