Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
Bouchons filetés pour zones Ex avec filetage métrique et six pans creux

BN 22308

  • Glasfaserverstärkt (GF 25)
  • Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Zum sicheren Verschliessen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung
  • Gruppe (Zone): II 2 G (1, 2) / II 2 D (21, 22)
  • Kennzeichnung: Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
  • Schutzart: IP66 (M16x1,5 - M50x1,5) / IP65 (M63x1,5)

Antrieb
Antrieb Innensechskant
Werkstoff
Werkstoff Polyamid
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung PA 6.6 GF25
Farbe
Farbe tiefschwarz RAL 9005
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Alle Eigenschaften


Produktmerkmale

  • Glasfaserverstärkt (GF 25)
  • Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Zum sicheren Verschliessen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung
  • Gruppe (Zone): II 2 G (1, 2) / II 2 D (21, 22)
  • Kennzeichnung: Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
  • Schutzart: IP66 (M16x1,5 - M50x1,5) / IP65 (M63x1,5)

Zusätzliche Informationen

Prüfnorm: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017 / EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1 / EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013
EG-Prüfbescheinigung: PTB 98 ATEX 3130
IECEx-Zertifikat: IECEx PTB 03.0000
UL / CSA-File: E254795 (M16x1,5 - M50x1,5)

Eigenschaften

Antrieb
Antrieb Innensechskant
Werkstoff
Werkstoff Polyamid
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung PA 6.6 GF25
Farbe
Farbe tiefschwarz RAL 9005
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise



Hierfür geeignet


BN 22101

JACOB® - Sechskantmuttern mit metrischem Gewinde - Polyamid - PA 6

BN 22102

JACOB® - Sechskantmuttern mit metrischem Gewinde, aus selbstverlöschendem Polyamid - Polyamid - PA 6