Attaches de câbles avec trou de fixation intégré
BN 20310
- Résistance UV: faible
- Résistance à la température: -40 °C ... +85 °C
- Comportement au feu: difficilement inflammable selon UL94V-2
Matière |
Matière
Polyamide
|
Version de matériau |
Version de matériau
PA 6.6
|
Couleur |
Couleur
nature
|
Toutes les caractéristiques
R: résistance à la traction min. en N
Caractéristiques de produit
- Résistance UV: faible
- Résistance à la température: -40 °C ... +85 °C
- Comportement au feu: difficilement inflammable selon UL94V-2
Caractéristiques
Matière |
Matière
Polyamide
|
Version de matériau |
Version de matériau
PA 6.6
|
Couleur |
Couleur
nature
|
Produits connexes
Adéquat à cette fin
BN 20467
Panduit® GTS-E - Outil de montage pour attaches de câbles
BN 20468
Panduit® GTH-E - Outil de montage pour attaches de câbles
BN 22847
ABB ERG50 - Outil de montage pour attaches de câbles avec tête pivotante sur 360°
BN 22848
ABB ERG120 - Outil de montage pour attaches de câbles avec tête pivotante sur 360°
BN 20313
Outil de montage pour attaches de câbles - Aluminium / acier