bigHead®
BN 26081 - Capuchons de protection pour bigHeads avec filetage extérieur
Caratteristiche
| Marque |
Marque
bigHead®
|
| Matière |
Matière
Thermoplastique élastomère
|
Adatto a questo
BN 26000
bigHead® M1/B15 - Fixations avec goujon fileté tête carrée 15 x 15 mm - Acier - zingué
BN 26001
bigHead® SM1/B15 - Fixations avec goujon fileté tête carrée 15 x 15 mm - INOX - AISI 316
BN 26008
bigHead® SM1/B32 - Perni filettati testa quadra 32 x 32 mm - INOX - AISI 316
BN 26101
bigHead® M1/B20 - Perni filettati testa tonda Ø 20 mm - Acciaio - zincato
BN 26102
bigHead® SM1/B20 - Perni filettati testa tonda Ø 20 mm - INOX - AISI 316
BN 26004
bigHead® M1/B23 - Perni filettati testa tonda Ø 23 mm - Acciaio - zincato
BN 26005
bigHead® SM1/B23 - Perni filettati testa tonda Ø 23 mm - INOX - AISI 316
BN 26006
bigHead® M1/B30 - Perni filettati testa tonda Ø 30 mm - Acciaio - zincato
BN 26007
bigHead® SM1/B30 - Perni filettati testa tonda Ø 30 mm - INOX - AISI 316
BN 55844
bigHead® M1/B38A - Perni filettati testa con angoli arrotondati Ø 38 mm - Acciaio - zincato
BN 55845
bigHead® SM1/B38A - Perni filettati testa con angoli arrotondati Ø 38 mm - INOX - AISI 316