JACOB® FAVORIT
BN 22220 - Presse-étoupes avec filetage Pg et bride de décharge de traction avec forme en entonnoir pour protection du câble
Vis de pression: polyamide PA 6 GF30
Bride de décharge de traction: polyamide PA 6 GF30
Vis/écrou: INOX
Bagues de pression: Polyéthylène PE-HD
Joint d'étanchéité: SBR/NBR
Manchon intermédiaire: polyamide PA 6 GF30
Filetage de raccordement: Pg, selon DIN 40430
Décharge de traction très importante et écrou de serrage en forme d'entonnoir pour protection du câble
Plage de température: -30 °C ... +80 °C
Degré de protection: IP55
Marque |
Marque
JACOB®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
FAVORIT
|
Matière |
Matière
Polyamide
|
Version de matériau |
Version de matériau
PA 6
|
Couleur |
Couleur
gris clair RAL 7035
|
Toutes les caractéristiques
Caractéristiques de produit
Vis de pression: polyamide PA 6 GF30
Bride de décharge de traction: polyamide PA 6 GF30
Vis/écrou: INOX
Bagues de pression: Polyéthylène PE-HD
Joint d'étanchéité: SBR/NBR
Manchon intermédiaire: polyamide PA 6 GF30
Filetage de raccordement: Pg, selon DIN 40430
Décharge de traction très importante et écrou de serrage en forme d'entonnoir pour protection du câble
Plage de température: -30 °C ... +80 °C
Degré de protection: IP55
Caractéristiques
Marque |
Marque
JACOB®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
FAVORIT
|
Matière |
Matière
Polyamide
|
Version de matériau |
Version de matériau
PA 6
|
Couleur |
Couleur
gris clair RAL 7035
|