Contact
-

購物車正在加載。


購物車中更詳細的價格信息

需加收附加費,詳情請見購物車
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
JACOB® PERFECT

BN 22002 - Presse-étoupes avec filetage métrique et plage de serrage élargie pour de gros Ø de câble

  • Ecrou de serrage: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Insert à lamelles: polyamide PA 6 V-2
  • Joint d'étanchéité: caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR
  • Manchon intermédiaire: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
  • Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
  • Spécialement prévu pour des diamètres de câble relativement gros, également utilisable en tant que presse-étoupe CEM, décharge de traction intégrée, protection contre la torsion, grande plage d'étanchéité et de serrage, facile à monter
  • Plage de température: -20 °C ... +100 °C (dynamique)
  • Plage de température: -40 °C ... +100 °C (statique, sur une courte durée)
  • Degré de protection: IP68 - 5 bars, IP69K (testé pour M16-M25)

Marque
Marque JACOB®
Ligne de produit
Ligne de produit PERFECT
Matière
Matière Laiton
Surface
Surface nickelé
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

所有功能

所有顯示價格均為最低訂購數量之報價,如果您需其他需求數量的報價或特殊要求及問題,請與我們聯繫。


產品特點

  • Ecrou de serrage: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Insert à lamelles: polyamide PA 6 V-2
  • Joint d'étanchéité: caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR
  • Manchon intermédiaire: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
  • Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
  • Spécialement prévu pour des diamètres de câble relativement gros, également utilisable en tant que presse-étoupe CEM, décharge de traction intégrée, protection contre la torsion, grande plage d'étanchéité et de serrage, facile à monter
  • Plage de température: -20 °C ... +100 °C (dynamique)
  • Plage de température: -40 °C ... +100 °C (statique, sur une courte durée)
  • Degré de protection: IP68 - 5 bars, IP69K (testé pour M16-M25)

其他資訊

Norme d'essai: UL 514BUL/CSA-File: E140310

產品資訊

Marque
Marque JACOB®
Ligne de produit
Ligne de produit PERFECT
Matière
Matière Laiton
Surface
Surface nickelé
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

同類產品





適用於


BN 22034

JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage métrique - Laiton - nickelé

BN 22134

JACOB® - Clé en tube - 碳鋼

BN 22114

JACOB® - 密封塞頭 - 聚酰胺 - PA 6

BN 22115

JACOB® - 電纜固定頭塞頭 用於 PERFECT 系列 - 聚酰胺 - PA 6