Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
JACOB® WADI rail

BN 22048 - Presse-étoupes avec filetage métrique

  • Ecrou de serrage: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique

  • Insert d'étanchéité: TPE/TPS

  • Manchon intermédiaire: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique

  • Joint torique: caoutchouc nitrile NBR

  • Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423

  • Le matériau du joint est conforme aux très hautes exigences à la tenue au feu selon UL94V-0

  • Convient aux véhicules ferroviaires et aux installations publiques

  • Isolation sûre et en une seule partie

  • Importante résistance à la traction

  • Grande plage de serrage et d’étanchéité

  • Le joint d'étanchéité s’adapte rapidement au diamètre du câble

  • Sans halogène

  • Bonne tenue aux UV, à l'ozone et aux intempéries

  • Plage de température -60 °C ... +100 °C (dynamique)

  • Degré de protection: IP66 / IP67 / IP69


Marque
Marque JACOB®
Ligne de produit
Ligne de produit WADI rail
Matière
Matière Laiton
Surface
Surface nickelé
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques de produit

  • Ecrou de serrage: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique

  • Insert d'étanchéité: TPE/TPS

  • Manchon intermédiaire: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique

  • Joint torique: caoutchouc nitrile NBR

  • Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423

  • Le matériau du joint est conforme aux très hautes exigences à la tenue au feu selon UL94V-0

  • Convient aux véhicules ferroviaires et aux installations publiques

  • Isolation sûre et en une seule partie

  • Importante résistance à la traction

  • Grande plage de serrage et d’étanchéité

  • Le joint d'étanchéité s’adapte rapidement au diamètre du câble

  • Sans halogène

  • Bonne tenue aux UV, à l'ozone et aux intempéries

  • Plage de température -60 °C ... +100 °C (dynamique)

  • Degré de protection: IP66 / IP67 / IP69

Informations complémentaires

Norme d'essai: EN 45545-2 HL3 selon exigence R22 et R23 / EN 62444

Caractéristiques

Marque
Marque JACOB®
Ligne de produit
Ligne de produit WADI rail
Matière
Matière Laiton
Surface
Surface nickelé
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Produits connexes

Illustration indication de montage





Adapté pour


BN 22034

JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage métrique - Laiton - nickelé

BN 22134

JACOB® - Clé en tube - Acier

BN 22114

JACOB® - Bouchons de fermeture - Polyamide - PA 6

BN 22115

JACOB® - Bouchons de fermeture pour presse-étoupes pour la série PERFECT - Polyamide - PA 6