FASTEKS® FCG EMC3
BN 23167 - Presse-étoupes CEM avec filetage métrique et ressort de contact à 360° en cuivre-béryllium standard
Insert d'étanchéité: Chloroprène HB
Insert de serrage: Polyamide 6 V-2
Décharge de traction: selon EN62444
Bague: Laiton nickelé
Joint torique: NBR HB
Plage de température: -40 °C ... +100 °C (dynamique)
Plage de température: jusqu'à +150 °C (statique, sur une courte durée)
Degré de protection: IP66 / IP68 / IP69K
| Marque |
Marque
FASTEKS®
|
| Ligne de produit |
Ligne de produit
FCG EMC3
|
| Matière |
Matière
Laiton
|
| Surface |
Surface
nickelé
|
| Exécution |
Exécution
standard
|
| Indications d'utilisation |
Indications d'utilisation
|
Toutes les caractéristiques
Caractéristiques de produit
Insert d'étanchéité: Chloroprène HB
Insert de serrage: Polyamide 6 V-2
Décharge de traction: selon EN62444
Bague: Laiton nickelé
Joint torique: NBR HB
Plage de température: -40 °C ... +100 °C (dynamique)
Plage de température: jusqu'à +150 °C (statique, sur une courte durée)
Degré de protection: IP66 / IP68 / IP69K
Caractéristiques
| Marque |
Marque
FASTEKS®
|
| Ligne de produit |
Ligne de produit
FCG EMC3
|
| Matière |
Matière
Laiton
|
| Surface |
Surface
nickelé
|
| Exécution |
Exécution
standard
|
| Indications d'utilisation |
Indications d'utilisation
|