HellermannTyton® FlexTack FMB
BN 22146 - Embases adhésives à 4 entrées flexible, pour attaches de câbles
- Résistance UV: faible
- Stabilisé à la chaleur
- Résistance à la température: -40 °C ... +105 °C
- Embases adhésives flexibles pour surfaces arrondies et angulaires
- Les embases FMBAPT sont livrées avec un ruban adhésif constitué à 100% d'une colle acrylique à cellules fermées
- Plus grande liberté de conception, réduction du poids et optimisation des coûts de processus
- Adhésif à résistance à la traction et au cisaillement élevée
- Solution de fixation innovante pour les surfaces à faible énergie
- Film de protection avec zone détachable pour un retrait très facile
- Montage rapide, simple et flexible
- Comportement au feu: difficilement inflammable selon UL94V-2 (sans adhésif)
- Sans halogène
Marque |
Marque
HellermannTyton®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
FlexTack FMB
|
Matière |
Matière
Polyamide
|
Version de matériau |
Version de matériau
PA 6.6 HS
|
Couleur |
Couleur
blanc
|
Toutes les caractéristiques
Caractéristiques de produit
- Résistance UV: faible
- Stabilisé à la chaleur
- Résistance à la température: -40 °C ... +105 °C
- Embases adhésives flexibles pour surfaces arrondies et angulaires
- Les embases FMBAPT sont livrées avec un ruban adhésif constitué à 100% d'une colle acrylique à cellules fermées
- Plus grande liberté de conception, réduction du poids et optimisation des coûts de processus
- Adhésif à résistance à la traction et au cisaillement élevée
- Solution de fixation innovante pour les surfaces à faible énergie
- Film de protection avec zone détachable pour un retrait très facile
- Montage rapide, simple et flexible
- Comportement au feu: difficilement inflammable selon UL94V-2 (sans adhésif)
- Sans halogène
Informations complémentaires
FMB4APT-I peut également être utilisé pour les surfaces à haute énergie telles que le métal ou le verre.
Caractéristiques
Marque |
Marque
HellermannTyton®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
FlexTack FMB
|
Matière |
Matière
Polyamide
|
Version de matériau |
Version de matériau
PA 6.6 HS
|
Couleur |
Couleur
blanc
|