Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Klauke®

BN 27712 - Zugentlastete Pressverbinder mit Trennsteg

DIN 46267-1


  • Leichte Verarbeitung durch Pressmarkierungen
  • Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material
  • Einfache Kabeleinführung durch präzise Endenbearbeitung
  • Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung
  • Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter
  • Längsdichte Ausführung mit Ölstopp

Marke
Marke Klauke®
Werkstoff
Werkstoff Kupfer
Oberfläche
Oberfläche verzinnt
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Toutes les caractéristiques


Standard

DIN 46267-1

Caractéristiques de produit

  • Leichte Verarbeitung durch Pressmarkierungen
  • Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material
  • Einfache Kabeleinführung durch präzise Endenbearbeitung
  • Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung
  • Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter
  • Längsdichte Ausführung mit Ölstopp

Informations complémentaires

Prüfnorm: EN 13600
Für Rundleiter, z.B. nach DIN EN 60228 Kl. 1, 2, 5 und 6
Für zugentlastete Kupferseile, z.B. nach DIN 48201-1
Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter
Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung

Caractéristiques

Marke
Marke Klauke®
Werkstoff
Werkstoff Kupfer
Oberfläche
Oberfläche verzinnt
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Produits connexes




Adapté pour


BN 27728

Klauke® K 05 D - Outil de sertissage Syncro pour les cosses à sertir DIN 46235 et les manchons - Plusieurs matériaux

BN 27730

Klauke® EK 35/4 ML - Outil de sertissage hydraulique à accu plage de sertissage 6-150 mm² - Plusieurs matériaux

BN 27735

Klauke® EK 12042 CFB - Outil de sertissage hydraulique à accu avec système d’accu Bosch plage de sertissage 16-400 mm² - Plusieurs matériaux

BN 27736

Klauke® EK 60/22 CFB - Outil de sertissage hydraulique à accu avec système d’accu Bosch plage de sertissage 6-300 mm² - Plusieurs matériaux

BN 27738

Klauke® EK 60/22 CFM - Outil de sertissage hydraulique à accu avec système d’accu Makita plage de sertissage 6-300 mm² - Plusieurs matériaux

BN 27734

Klauke® EK 12042 CFM - Outil de sertissage hydraulique à accu avec système d’accu Makita plage de sertissage 16-400 mm² - Plusieurs matériaux

BN 27751

Klauke® D 22 Set - Set d'Inserts de sertissage dans un coffret plastique étroites pour cosses à sertir selon DIN 46235 - Laiton

BN 27754

Klauke® D 22 - Inserts de sertissage étroites pour cosses à sertir selon DIN 46235 - Laiton

BN 27755

Klauke® R 22 - Inserts de sertissage étroites pour cosses tubulaires - Laiton

BN 27747

Klauke® EKM 60/22 CFM - Outil de sertissage hydraulique à accu avec système d’accu Makita plage de sertissage 6-300 mm² - Plusieurs matériaux

BN 27748

Klauke® EKM 60/22 CFB - Outil de sertissage hydraulique à accu with Bosch battery system crimping range 6-300 mm² - Plusieurs matériaux