JACOB® PERFECT
BN 22005 - Presse-étoupes avec filetage métrique et insert d'étanchéité pour câbles plats arrondis
Ecrou de serrage: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
Insert à lamelles: polyamide PA 6 V-2
Insert d'étanchéité: TPE/TPS
Manchon intermédiaire: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
Pour câbles plats arrondis
Plage de température: -20 °C ... +100 °C (dynamique)
Plage de température: -40 °C ... +100 °C (statique, sur une courte durée)
Degré de protection: IP66, en cas de concordance précise entre les dimensions extérieures de câble et les cotes de fente c maxi IP54, dans une plage entre c maxi et c mini
| Marque |
Marque
JACOB®
|
| Ligne de produit |
Ligne de produit
PERFECT
|
| Matière |
Matière
Laiton
|
| Surface |
Surface
nickelé
|
Tutte le caratteristiche
à partir de M50x1,5: avec joint torique
Caratteristiche del prodotto
Ecrou de serrage: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
Insert à lamelles: polyamide PA 6 V-2
Insert d'étanchéité: TPE/TPS
Manchon intermédiaire: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
Pour câbles plats arrondis
Plage de température: -20 °C ... +100 °C (dynamique)
Plage de température: -40 °C ... +100 °C (statique, sur une courte durée)
Degré de protection: IP66, en cas de concordance précise entre les dimensions extérieures de câble et les cotes de fente c maxi IP54, dans une plage entre c maxi et c mini
Caratteristiche
| Marque |
Marque
JACOB®
|
| Ligne de produit |
Ligne de produit
PERFECT
|
| Matière |
Matière
Laiton
|
| Surface |
Surface
nickelé
|
Adatto a questo
BN 22034
JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage métrique - Laiton - nickelé
BN 22134
JACOB® - Clé en tube - Acier
BN 22123
JACOB® - Inserts d'étanchéité pour câbles plats arrondis pour la série PERFECT avec filetage métrique - Copolymères blocs styréniques thermoplastiques - TPS
BN 22116
JACOB® - Dischi protettivi per pressacavi con filettatura metrica - Polietilene - PE-LD