Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
JACOB® PERFECT Fix

BN 22262 - Presse-étoupes sans filetage, pour montage rapide, avec un insert d'étanchéité réduit pour de petits ø de câbles

  • Ecrou de serrage: polyamide PA 6 V-2
  • Joint d'étanchéité/élément extérieur: caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR
  • Joint d'étanchéité/élément intérieur: TPE/TPS
  • Manchon intermédiaire: polyamide
    PA 6 V-2
  • Ecrou de fixation: polyamide PA 6 GF30
  • Joint d'étanchéité moulé: caoutchouc nitrile polytétrafluoréthylène NBR/PTFE
  • Montage rapide et facile sans outils spéciaux, montage et démontage sans problème à partir d'un côté. La mise en place d'un contre-écrou sur le côté intérieur du boîtier n'est pas nécessaire, avantageux pour une utilisation dans des endroits difficilement accessibles, possibilité de montage dans des trous traversants présentant des dimensions selon EN 62444, un filetage intérieur n'est pas nécessaire, réglable progressivement pour des épaisseurs de paroi de 1 à 4 mm, décharge de traction intégrée, grande plage d'étanchéité et de serrage
  • Plage de température: -20 °C ... +100 °C
  • Degré de protection: IP68

Marque
Marque JACOB®
Ligne de produit
Ligne de produit PERFECT Fix
Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 6

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques de produit

  • Ecrou de serrage: polyamide PA 6 V-2
  • Joint d'étanchéité/élément extérieur: caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR
  • Joint d'étanchéité/élément intérieur: TPE/TPS
  • Manchon intermédiaire: polyamide
    PA 6 V-2
  • Ecrou de fixation: polyamide PA 6 GF30
  • Joint d'étanchéité moulé: caoutchouc nitrile polytétrafluoréthylène NBR/PTFE
  • Montage rapide et facile sans outils spéciaux, montage et démontage sans problème à partir d'un côté. La mise en place d'un contre-écrou sur le côté intérieur du boîtier n'est pas nécessaire, avantageux pour une utilisation dans des endroits difficilement accessibles, possibilité de montage dans des trous traversants présentant des dimensions selon EN 62444, un filetage intérieur n'est pas nécessaire, réglable progressivement pour des épaisseurs de paroi de 1 à 4 mm, décharge de traction intégrée, grande plage d'étanchéité et de serrage
  • Plage de température: -20 °C ... +100 °C
  • Degré de protection: IP68

Caractéristiques

Marque
Marque JACOB®
Ligne de produit
Ligne de produit PERFECT Fix
Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 6

Produits connexes

Illustration principe de fonctionnement





Adapté pour


BN 22134

JACOB® - Clé en tube - Acier