Vis à tôle à tête fraisée avec empreinte cruciforme Pozidriv forme Z et à bout pointu forme C
BN 80591
DIN 7982 C
(Standard withdrawn)
~ISO 7050
~UNI 6955 AB
~ČSN 021237
Headform |
Headform
Countersunk head 80°
|
Drive |
Drive
Cross recess Z (Pozidriv)
|
Thread |
Thread
fully threaded
|
Material |
Material
Stainless steel
|
Material type |
Material type
A2
|
Alle Eigenschaften
Norm
DIN 7982 C (Standard withdrawn)
~ISO 7050
~UNI 6955 AB
~ČSN 021237
Zusätzliche Informationen
Senkung nach entsprechender Norm auslegen!
Eigenschaften
Headform |
Headform
Countersunk head 80°
|
Drive |
Drive
Cross recess Z (Pozidriv)
|
Thread |
Thread
fully threaded
|
Material |
Material
Stainless steel
|
Material type |
Material type
A2
|
BN 11798 - DIN 7982 C - ~ISO 7050
Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz Pozidriv Form Z und Spitze Form C - INOX - A4
BN 693 - DIN 7972 C - ~ISO 1482
Senk-Blechschrauben mit Schlitz und Spitze Form C - INOX - A2
BN 696 - DIN 7982 C - ~ISO 7050
Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz Phillips Form H und Spitze Form C - INOX - A2