KEENSERTS® KNM
BN 53532 - Inserti filettati con perni di arresto serie leggera, con filettatura passante
- Inserti filettati: INOX 1.4305 / perni di arresto: AISI 302
| Marca |
Marca
KEENSERTS®
|
| Linea di prodotti |
Linea di prodotti
KNM
|
| Materiale |
Materiale
INOX
|
| Tipo di materiale |
Tipo di materiale
1.4305
|
Tutte le caratteristiche
Caratteristiche del prodotto
- Inserti filettati: INOX 1.4305 / perni di arresto: AISI 302
Ulteriori informazioni
Forza di estrazione [N]: superficie di taglio della flangia [mm2] x resistenza alla trazione del pezzo in lavorazione [N/mm2]
Caratteristiche
| Marca |
Marca
KEENSERTS®
|
| Linea di prodotti |
Linea di prodotti
KNM
|
| Materiale |
Materiale
INOX
|
| Tipo di materiale |
Tipo di materiale
1.4305
|
Istruzioni per il montaggio
1. Foratura con trapano standard (diametro del nucleo modificato secondo la tabella d2)
2. Svasatura con svasatore conico (80°-100°, tabella d4)
3. Maschiatura con rubinetto standard (tabella d3)
4. Avvitamento/fissaggio: pneumatico o manuale
Illustrazione istruzioni per il montaggio
Adatto a questo
BN 31909
KEENSERTS® PT - Power Tool oleopneumatico senza kit mandrino per KEENSERTS® inserti filettati - Materiali multipli
BN 31873
KEENSERTS® PTC - Power Tool oleopneumatico senza kit mandrino con cassetta degli attrezzi per KEENSERTS® inserti filettati - Materiali multipli
BN 38042
KEENSERTS® KRTM 01 - Utensile di installazione manuale per inserti filettati con perni di arresto serie miniatura e leggera KNCM / KNM / KNML - Acciaio
BN 2085
KEENSERTS® KNT 01 - Attrezzi per montaggio manuale per inserti filettati con perni di arresto serie leggera KNM / KNML - Acciaio