Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes et à bout pointu forme C
BN 15856
ISO 14586 C
Kształt łba |
Kształt łba
Stożkowy 90°
|
Element przenoszący moment obrotowy |
Element przenoszący moment obrotowy
Gniazdo sześciokarbowe
|
Gwintem |
Gwintem
pełnym gwintem
|
Materiał |
Materiał
Stal nierdzewna
|
Rodzaj materiału |
Rodzaj materiału
A2
|
All features
All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.
ST3,9: nie zawarty w ISO 14586
Standard
Additional information
Features
Kształt łba |
Kształt łba
Stożkowy 90°
|
Element przenoszący moment obrotowy |
Element przenoszący moment obrotowy
Gniazdo sześciokarbowe
|
Gwintem |
Gwintem
pełnym gwintem
|
Materiał |
Materiał
Stal nierdzewna
|
Rodzaj materiału |
Rodzaj materiału
A2
|
BN 11798 - DIN 7982 C - ~ISO 7050
Pozi flat countersunk head tapping screws form Z, with cone end type C - Stainless steel - A4
BN 696 - DIN 7982 C - ~ISO 7050
Phillips flat countersunk head tapping screws form H, with cone end type C - Stainless steel - A2
BN 80591 - DIN 7982 C - ~ISO 7050
Pozi flat countersunk head tapping screws form Z, with cone end type C - Stainless steel - A2