Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region
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
POP® ProSet® XT2

BN 50682 - Hydropneumatic blind rivet tool with mandrel collection system

  • Attrezzato per rivetti standard con diametro 3,2 e 4 e 4,8 mm
    Attrezzature per altre dimensioni e tipi di rivetti possono essere richieste!
    Peso: 1,26 kg (bussola d'appoggio inclusa)
    Forza di trazione a 5,5 bar: 8,9 kN
    Rapporto forza-peso: 7,06 kN/kg
    Corsa: min. 20 mm
    Ciclo (circa): 0,6 sec.
    Pressione d’esercizio: 5-7 bar
    Volume d’aria libero a 5,5 bar: 2,2 l
    Livello sonoro: 77,1 dB (A)

Brand
Brand POP®
Brandtype
Brandtype ProSet® XT2
Werkstoff
Werkstoff Multiple Materials
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Všechny funkce

Net price per piece


Informativní normy

  • Attrezzato per rivetti standard con diametro 3,2 e 4 e 4,8 mm
    Attrezzature per altre dimensioni e tipi di rivetti possono essere richieste!
    Peso: 1,26 kg (bussola d'appoggio inclusa)
    Forza di trazione a 5,5 bar: 8,9 kN
    Rapporto forza-peso: 7,06 kN/kg
    Corsa: min. 20 mm
    Ciclo (circa): 0,6 sec.
    Pressione d’esercizio: 5-7 bar
    Volume d’aria libero a 5,5 bar: 2,2 l
    Livello sonoro: 77,1 dB (A)

Funkce

Brand
Brand POP®
Brandtype
Brandtype ProSet® XT2
Werkstoff
Werkstoff Multiple Materials
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise



Vhodné pro toto


BN 25284

Kit cappucci frontali prolungati per rivettatrici POP® ProSet® XT - Acciaio

BN 2056

POP® - Nosepiece for rivet- and setting tools - Steel

BN 25217

POP® - Clamping jaws three-piece for rivet tools - Ocel

BN 25297

POP® PRH 830 - Úhlová hlava malá 90° pro nýtovací nástroj POP® ProSet® XT2

BN 25298

POP® PRH 840 - Úhlová hlava 90° pro nýtovací nástroj POP® ProSet® XT2