Contact
-

Shopping cart is loading.


Go to cart for price details

A surcharge is applied, details in cart

Choose your country or region
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
POP® ProSet® XT3

BN 50683 - Outil de pose hydro-pneumatique avec dispositif d’aspiration de clous

  • Equipé pour les rivets standard de diamètre 4,8 et 6,4 mm

  • Equipments pour d'autres dimensions et types de rivets peuvent être demandés!

  • Force de traction à 5,5 bars: 17 kN

  • Rapport force-poids: 7,94 kN/kg

  • Course: min. 26 mm

  • Temps de cycle (approx.): 0,9 sec.

  • Pression de service: 5-7 bar

  • Volume d'air libre à 5,5 bar: 6,3 l

  • Niveau sonore: 78,4 dB (A)

  • Avec tête de traction standard 76003-15100


Marque
Marque POP®
Ligne de produit
Ligne de produit ProSet® XT3
Matière
Matière Plusieurs matériaux
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

All features

Prix net par pièce


Product features

  • Equipé pour les rivets standard de diamètre 4,8 et 6,4 mm

  • Equipments pour d'autres dimensions et types de rivets peuvent être demandés!

  • Force de traction à 5,5 bars: 17 kN

  • Rapport force-poids: 7,94 kN/kg

  • Course: min. 26 mm

  • Temps de cycle (approx.): 0,9 sec.

  • Pression de service: 5-7 bar

  • Volume d'air libre à 5,5 bar: 6,3 l

  • Niveau sonore: 78,4 dB (A)

  • Avec tête de traction standard 76003-15100

Features

Marque
Marque POP®
Ligne de produit
Ligne de produit ProSet® XT3
Matière
Matière Plusieurs matériaux
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation



Suitable for this


BN 25265

AVDEL® - Tête de traction pour outils à riveter POP® ProSet XT - Acier

BN 2056

POP® - Buses pour outils à riveter et outils de pose - Steel

BN 20366

POP® - Clamping jaws two-piece for rivet tools - Steel

BN 25217

POP® - Clamping jaws three-piece for rivet tools - Steel

BN 25249

POP® - Nose pieces for blind rivet tools - Steel

BN 25299

POP® PRH 850 - Corner heads 90° for rivet tools POP® ProSet® XT3 / XT4 - Steel