Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione
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
FASTEKS® FCG EMC3 L

Nuovo

BN 23168 - Presse-étoupes CEM avec filetage métrique et ressort de contact à 360° en cuivre-béryllium long

  • Insert d'étanchéité: Chloroprène HB
  • Insert de serrage: Polyamide 6 V-2
  • Décharge de traction: selon EN62444
  • Bague: Laiton nickelé
  • Joint torique: NBR HB
  • Plage de température: -40 °C ... +100 °C (dynamique)
  • Plage de température: jusqu'à +150 °C (statique, sur une courte durée)
  • Degré de protection: IP66 / IP68 / IP69K

Marque
Marque FASTEKS®
Ligne de produit
Ligne de produit FCG EMC3 L
Matière
Matière Laiton
Surface
Surface nickelé
Exécution
Exécution long
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Tutte le caratteristiche


Caratteristiche del prodotto

  • Insert d'étanchéité: Chloroprène HB
  • Insert de serrage: Polyamide 6 V-2
  • Décharge de traction: selon EN62444
  • Bague: Laiton nickelé
  • Joint torique: NBR HB
  • Plage de température: -40 °C ... +100 °C (dynamique)
  • Plage de température: jusqu'à +150 °C (statique, sur une courte durée)
  • Degré de protection: IP66 / IP68 / IP69K

Caratteristiche

Marque
Marque FASTEKS®
Ligne de produit
Ligne de produit FCG EMC3 L
Matière
Matière Laiton
Surface
Surface nickelé
Exécution
Exécution long
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation