Contact
-

Shopping cart is loading.


Go to cart for price details

A surcharge is applied, details in cart
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
JACOB®

BN 22089 - Raccords coudés à 90°

  • Raccord: polyamide PA 6 GF25
  • Utilisation dans des zones d'installation exiguës grâce à ses dimensions compactes
  • Plage de température: -20 °C ... +100 °C
  • Degré de protection: en fonction de la combinaison avec d'autres composants
  • Filetage de raccordement métrique selon EN 60423

Marque
Marque JACOB®
Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 6
Couleur
Couleur gris clair RAL 7035

All features


Product features

  • Raccord: polyamide PA 6 GF25
  • Utilisation dans des zones d'installation exiguës grâce à ses dimensions compactes
  • Plage de température: -20 °C ... +100 °C
  • Degré de protection: en fonction de la combinaison avec d'autres composants
  • Filetage de raccordement métrique selon EN 60423

Features

Marque
Marque JACOB®
Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 6
Couleur
Couleur gris clair RAL 7035

Similar products





Suitable for this


BN 22101

JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage métrique - Polyamide - PA 6

BN 22102

JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage métrique, en polyamide auto-extinguible - Polyamide - PA 6