JACOB®
BN 23036 - Bouchons filetés avec filetage métrique et joint torique
Bouchon fileté: laiton sans plomb CuZn21Si3P, nickelé électrolytique
Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
Pour l'obturation sûre d'un trou taraudé ou traversant non utilisé
Plage de température: -40 °C ... +100 °C
Degré de protection: IP66 / IP68 - 5 bar, type 4X
Pour plus d'informations concernant le laiton sans plomb
Visitez notre page Brand
| Marque |
Marque
JACOB®
|
| Matière |
Matière
Laiton
|
| Version de matériau |
Version de matériau
sans plomb
|
| Surface |
Surface
nickelé
|
| Indications d'utilisation |
Indications d'utilisation
|
Toutes les caractéristiques
M12x1 non conforme à UL/CSA-FILE E140310
Caractéristiques de produit
Bouchon fileté: laiton sans plomb CuZn21Si3P, nickelé électrolytique
Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
Pour l'obturation sûre d'un trou taraudé ou traversant non utilisé
Plage de température: -40 °C ... +100 °C
Degré de protection: IP66 / IP68 - 5 bar, type 4X
Pour plus d'informations concernant le laiton sans plomb
Visitez notre page Brand
Informations complémentaires
Norme d'essai: UL 514B
UL/CSA-File: E140310
Caractéristiques
| Marque |
Marque
JACOB®
|
| Matière |
Matière
Laiton
|
| Version de matériau |
Version de matériau
sans plomb
|
| Surface |
Surface
nickelé
|
| Indications d'utilisation |
Indications d'utilisation
|