KEENSERTS® PT
BN 31909 - Power Tool hydropneumatique sans set de buses pour KEENSERTS® douilles filetées
Pression de service: 6 bar
Pression min.-max.: 5-7 bar
Consommation d'air par cycle de travail à 6 bar: 5 litres
Force de traction maximale: 19 kN
Vibration: < 2,5 m/s²
Niveau sonore: 76 dB (A)
Factsheet: Download (PDF)
| Marque | 
                               
            Marque
            KEENSERTS®
 
     | 
                    
| Ligne de produit | 
                               
            Ligne de produit
            PT
 
     | 
                    
| Matière | 
                               
            Matière
            Plusieurs matériaux
 
     | 
                    
Toutes les caractéristiques
Prix net par pièce
Caractéristiques de produit
Pression de service: 6 bar
Pression min.-max.: 5-7 bar
Consommation d'air par cycle de travail à 6 bar: 5 litres
Force de traction maximale: 19 kN
Vibration: < 2,5 m/s²
Niveau sonore: 76 dB (A)
Factsheet: Download (PDF)
Caractéristiques
| Marque | 
                               
            Marque
            KEENSERTS®
 
     | 
                    
| Ligne de produit | 
                               
            Ligne de produit
            PT
 
     | 
                    
| Matière | 
                               
            Matière
            Plusieurs matériaux
 
     | 
                    
Contenu de la livraison
Composé de:
1 x Outil de pose
1 x Huile hydraulique (type ISO VG 32 100CC)
1 x Clé combinée
1 x Broche d'extraction manuelle
1 x Clé mâle hexagonale 3 mm
1 x Manuel d'utilisation
1 x Notice d'installation
Adapté pour
BN 31903
KEENSERTS® 3352-TM - Set de buse série légère pour KEENSERTS® Power Tool PT - Acier
BN 31904
KEENSERTS® 3352-THM - Set de buses série lourde pour KEENSERTS® Power Tool PT - Acier