Contact
-

Shopping cart is loading.


Go to cart for price details

A surcharge is applied, details in cart

Choose your country or region
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
Haeger® WindowTouch® 824™ WT5He

BN 26702 - Machine à sertir avec système d'insertion tournant automatique, sans convoyeur

  • Presskraft: 3,56 - 71,17 kN
  • Neue T-Halterung schafft Präzision in der Ausrichtung
  • Optional mit MAS-350 Rüttlerschale
  • Automatisches Zuführsystem für Einpresselemente
  • TIS-Drehkreuz
  • Mit grösserem Touchscreen und Programmsoftware
  • Innerhalb 10 Sekunden kann ein Programm aufgerufen werden
  • Programmsoftware mit mehr Möglichkeiten und Alltagserleichterungen
  • Aufrüstbar bis zu zwei automatischen Zuführungen
  • Befestiger Längenmesssystem (verpresst nur Befestiger mit der richtigen Länge)
  • Maultiefe: 610 mm
  • Höhe: 2510 mm
  • Breite: 1041 mm
  • Tiefe: 1620 mm
  • Gewicht: 1361 kg

Marke
Marke Haeger®
Produktlinie
Produktlinie WindowTouch® 824™ WT5He
Werkstoff
Werkstoff Flere forskellige materialer

All features


Product features

  • Presskraft: 3,56 - 71,17 kN
  • Neue T-Halterung schafft Präzision in der Ausrichtung
  • Optional mit MAS-350 Rüttlerschale
  • Automatisches Zuführsystem für Einpresselemente
  • TIS-Drehkreuz
  • Mit grösserem Touchscreen und Programmsoftware
  • Innerhalb 10 Sekunden kann ein Programm aufgerufen werden
  • Programmsoftware mit mehr Möglichkeiten und Alltagserleichterungen
  • Aufrüstbar bis zu zwei automatischen Zuführungen
  • Befestiger Längenmesssystem (verpresst nur Befestiger mit der richtigen Länge)
  • Maultiefe: 610 mm
  • Höhe: 2510 mm
  • Breite: 1041 mm
  • Tiefe: 1620 mm
  • Gewicht: 1361 kg

Additional information

Für Bolzen, Muttern, Buchsen von M2 bis M10

Features

Marke
Marke Haeger®
Produktlinie
Produktlinie WindowTouch® 824™ WT5He
Werkstoff
Werkstoff Flere forskellige materialer