Contact
-

Shopping cart is loading.


Min. order AUD 200.00. Surcharge applied otherwise.

Go to cart for price details

A surcharge is applied, details in cart
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
TUBTARA® HDKX (HUT/ROKSGUP)

BN 55621 - Écrous à river aveugles petite tête fraisée avec revêtement sous-tête Precote 5, fût semi-hexagonal, borgnes

  • Etanchéité IPx7 garantie dans des conditions de test du fabricant
  • Revêtement sous-tête: acrylate, bleu clair
  • Durée de stockage: 4 ans (à 30 °C et 65 % humidité)
Informations techniques: Download (PDF)
Precote 5 Informations: Download (PDF)

Forme de tête
Forme de tête Tête à profil bas / particulièrement petite tête fraisée avec revêtement sous-tête
Marque
Marque TUBTARA®
Ligne de produit
Ligne de produit HDKX (HUT/ROKSGUP)
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A2

All features

All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.


Product features

  • Etanchéité IPx7 garantie dans des conditions de test du fabricant
  • Revêtement sous-tête: acrylate, bleu clair
  • Durée de stockage: 4 ans (à 30 °C et 65 % humidité)
Informations techniques: Download (PDF)
Precote 5 Informations: Download (PDF)

Additional information

Résistance à la température:
Air: -50 °C ... +150 °C
Eau: +100 °C
Huile, liquide de frein: +150 °C
Carburants: température ambiante
Glycol/eau, 50/50: +120 °C

Features

Forme de tête
Forme de tête Tête à profil bas / particulièrement petite tête fraisée avec revêtement sous-tête
Marque
Marque TUBTARA®
Ligne de produit
Ligne de produit HDKX (HUT/ROKSGUP)
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A2

Indication de montage

Afin d'obtenir une étanchéité IP67, les angles du trou hexagonal doivent être formés avec un rayon. Le rayon pour chaque article se trouve dans les variantes de produits sous «R».

Illustration indication de montage





Suitable for this


BN 14309

TUBTARA® MS 3 - Pince à main complètement équipé - Plusieurs matériaux

BN 25054

TUBTARA® K1 - Hand rivet tool fully equipped without socket wrench - Multiple Materials

BN 55432

POP® ProSert® XTN20 - Hydropneumatic setting tool - Multiple Materials

BN 25620

AVDEL® 74290 - Hydro-Pneumatic punching tool for hexagonal hole production - Multiple Materials

BN 56258

STANLEY® Assembly Technologies NB08PT-18 - Battery Powered Blind Rivet Nut Tool - Multiple Materials

BN 56262

Qonnect® Q-TOOL N12XL - Battery setting tool for blind rivet nuts- and blind rivet screws - Multiple Materials

BN 55422

POP® PNT1000L-PC - Hydroppneumatic setting tool - Multiple Materials