Vis à tête bombée avec embase à six pans creux, entièrement / partiellement filetées
BN 2098
- Resistencia a la tracción mín. 600 N/mm2
- 0,2% límite de elasticidad mín. 450N/mm2
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Botón arandela
|
Accionamiento |
Accionamiento
Hexágono interior
|
Rosca |
Rosca
parcial / totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Tipo de material |
Tipo de material
A2
|
Todas las características
Características del producto
- Resistencia a la tracción mín. 600 N/mm2
- 0,2% límite de elasticidad mín. 450N/mm2
Información adicional
Los elementos de fijación con las especificaciones señaladas poseen una capacidad de carga reducida debido a la geometría de la cabeza.
Características
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Botón arandela
|
Accionamiento |
Accionamiento
Hexágono interior
|
Rosca |
Rosca
parcial / totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Tipo de material |
Tipo de material
A2
|