Vis à tête hexagonale partiellement filetées, avec écrous hexagonaux

BN 3542

DIN 601

(Norme abrogée)

~ISO 4016

~UNI 5727



Forme de tête
Forme de tête Hexagonale
Entraînement
Entraînement Hexagonale
Filetage
Filetage partiellement filetée
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 4.6 / 6.8 (Selon choix du fournisseur)
Surface
Surface zingué-bleu

All features

M10; M12: surplats selon ISO sur demande


Standard

DIN 601 (Norme abrogée) ~ISO 4016 ~UNI 5727

Features

Forme de tête
Forme de tête Hexagonale
Entraînement
Entraînement Hexagonale
Filetage
Filetage partiellement filetée
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 4.6 / 6.8 (Selon choix du fournisseur)
Surface
Surface zingué-bleu