Vis à tête hexagonale partiellement filetées
BN 1526
ISO 4014
~DIN 931
~UNI 5737
~ČSN 021101
| Forme de tête |
Forme de tête
Hexagonale
|
| Entraînement |
Entraînement
Hexagonale
|
| Filetage |
Filetage
partiellement filetée
|
| Matière |
Matière
Acier
|
| Version de matériau |
Version de matériau
recuit
|
| Classe de qualité |
Classe de qualité
5.6
|
| Surface |
Surface
zingué-jaune
|
All features
Standard
ISO 4014
~DIN 931
~UNI 5737
~ČSN 021101
Additional information
Cette qualité peut être utilisée pour des applications soumises à la directive (DESP) 97/23/CE des équipements sous pression.
Certificat de réception EN 10204 3.1 disponible sur demande.
Pour appariement avec écrous hexagonaux 5-2
Certificat de réception EN 10204 3.1 disponible sur demande.
Pour appariement avec écrous hexagonaux 5-2
Features
| Forme de tête |
Forme de tête
Hexagonale
|
| Entraînement |
Entraînement
Hexagonale
|
| Filetage |
Filetage
partiellement filetée
|
| Matière |
Matière
Acier
|
| Version de matériau |
Version de matériau
recuit
|
| Classe de qualité |
Classe de qualité
5.6
|
| Surface |
Surface
zingué-jaune
|
Suitable for this
BN 10529 - ISO 4032 - ~DIN 934
Ecrous hexagonaux type 1 - Acier - 5-2 - zingué-jaune