Vis à tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme Pozidriv forme Z
BN 20589
DIN 7985 A
(Norme abrogée)
~ISO 7045
~UNI 7687
~ČSN 021147
Résistance à la traction 530 N/mm2
Limite d'élasticité 0,2% 460 N/mm2
Forme de tête |
Forme de tête
Cylindrique bombée
|
Entraînement |
Entraînement
Empreinte cruciforme Z (Pozidriv)
|
Filetage |
Filetage
entièrement filetée
|
Matière |
Matière
Aluminium
|
Type de matériel |
Type de matériel
P65
|
Surface |
Surface
oxydation anodique incolore
|
Toutes les caractéristiques
Standard
DIN 7985 A (Norme abrogée)
~ISO 7045
~UNI 7687
~ČSN 021147
Caractéristiques de produit
Résistance à la traction 530 N/mm2
Limite d'élasticité 0,2% 460 N/mm2
Caractéristiques
Forme de tête |
Forme de tête
Cylindrique bombée
|
Entraînement |
Entraînement
Empreinte cruciforme Z (Pozidriv)
|
Filetage |
Filetage
entièrement filetée
|
Matière |
Matière
Aluminium
|
Type de matériel |
Type de matériel
P65
|
Surface |
Surface
oxydation anodique incolore
|