Ecrous autofreinés forme haute avec anneau polyamide
BN 81758
NFE 25-409
(Norme abrogée)
~ISO 7040
~UNI 7473
Ligne de produit |
Ligne de produit
P52
|
Matière |
Matière
INOX
|
Type de matériel |
Type de matériel
A2
|
Toutes les caractéristiques
Standard
NFE 25-409 (Norme abrogée)
~ISO 7040
~UNI 7473
Caractéristiques
Ligne de produit |
Ligne de produit
P52
|
Matière |
Matière
INOX
|
Type de matériel |
Type de matériel
A2
|
Indication de montage
Les éléments d’assemblage de ces aciers austénitiques ont tendance à gripper lors du montage. Ce danger peut être diminué par une lubrification ou bien par un revêtement glissant (pour grandes quantités; sur demande).