Elija su país o región
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
Vis à tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme Phillips forme H

BN 384

DIN 7985 A

(Estándar descatalogado)

~ISO 7045

~UNI 7687

~ČSN 021147



Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Botón
Accionamiento
Accionamiento Ranura en cruz H (Phillips)
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 4.8
Superficie
Superficie cincado pasivado azul

Todas las características


Norma

DIN 7985 A (Estándar descatalogado) ~ISO 7045 ~UNI 7687 ~ČSN 021147

Información adicional

Todas las longitudes completamente roscadas

Características

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Botón
Accionamiento
Accionamiento Ranura en cruz H (Phillips)
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 4.8
Superficie
Superficie cincado pasivado azul