Vis à tête hexagonale entièrement filetées, avec écrous hexagonaux
BN 5779
ISO 4018
~DIN 601
~UNI 5727
Forma della testa |
Forma della testa
Esagonale
|
Impronta |
Impronta
Esagonale
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
4.6 / 6.8 (A discrezione del produttore)
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
Tutte le caratteristiche
Standard
Caratteristiche
Forma della testa |
Forma della testa
Esagonale
|
Impronta |
Impronta
Esagonale
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
4.6 / 6.8 (A discrezione del produttore)
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
BN 3542 - DIN 601 - ~ISO 4016
Viti a testa esagonale parzialmente filettate, con dado esagonale - Acciaio - 4.6 / 6.8 (A discrezione del produttore) - zincato bianco
BN 77 - ISO 4016 - ~DIN 601
Viti a testa esagonale parzialmente filettate, con dado esagonale - Acciaio - 4.6 / 6.8 (A discrezione del produttore) - zincato bianco
BN 87 - DIN 7990 - EN 15048
Assiemi composti da vite a testa esagonale e dado - Acciaio - 4.6 - zincato a caldo