Contact
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region
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
Viti con tassello per battiscopa con cava esalobata

BN 20942

  • with pre-assembled nylon plug

Forma della testa
Forma della testa Oval countersunk
Impronta
Impronta Hexalobular socket
Filettatura
Filettatura partially threaded
Materiale
Materiale Steel
Composizione del materiale
Composizione del materiale case-hardened
Superficie
Superficie nickel plated

Al produktinformation


Produktbeskrivelse

  • with pre-assembled nylon plug

Produktinformation

Forma della testa
Forma della testa Oval countersunk
Impronta
Impronta Hexalobular socket
Filettatura
Filettatura partially threaded
Materiale
Materiale Steel
Composizione del materiale
Composizione del materiale case-hardened
Superficie
Superficie nickel plated

Istruzioni per il montaggio

1. Drill the hole 2. Push the plug with the screw into the hole 3. Mount the screw


Avvertenze

ISO 4042

Quenched and tempered fasteners ≥ 360 HV and tempered case-hardened fasteners with electroplated coatings: Susceptible to hydrogen embrittlement!

Further notice to residual risks can be found on our web page: Notes on use