Fussleistenschrauben mit Dübel mit Innensechsrund
BN 20943
- mit vormontiertem Nylondübel
| Kopfform |
Kopfform
Linsensenk
|
| Antrieb |
Antrieb
Innensechsrund
|
| Schaft |
Schaft
mit Schaft
|
| Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
| Werkstoffausführung |
Werkstoffausführung
einsatzgehärtet
|
| Oberfläche |
Oberfläche
brüniert
|
Tutte le caratteristiche
Caratteristiche del prodotto
- mit vormontiertem Nylondübel
Caratteristiche
| Kopfform |
Kopfform
Linsensenk
|
| Antrieb |
Antrieb
Innensechsrund
|
| Schaft |
Schaft
mit Schaft
|
| Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
| Werkstoffausführung |
Werkstoffausführung
einsatzgehärtet
|
| Oberfläche |
Oberfläche
brüniert
|
Montagehinweise
1. Loch bohren
2. Dübel mit Schraube ins Bohrloch stecken
3. Schraube eindrehen
Warnhinweis
BN 20941
Viti con tassello per battiscopa con cava esalobata - testa bianca RAL 9010 - Acciaio - cementato - zincato bianco
BN 20942
Viti con tassello per battiscopa con cava esalobata - Steel - case-hardened - nickel plated
BN 20944
Viti con tassello per battiscopa con cava esalobata - Steel - case-hardened - brass plated