Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
FASTEKS® FDAE Fix

Nouveau

BN 23160 - Valvole compensatrici di pressione senza filettatura, montaggio rapido

  • Joints d'étanchéité plats: NBR
  • Membrane: Acrylique-Co
  • Polymère Pour la protection contre la formation de condensation dans des boîtiers électriques et électroniques hermétiquement étanches lors de variations de température et de pression
  • Ventilation constante, ainsi que drainage de l'intérieur du boîtier
  • Plage de température: -40 °C ... +100 °C
  • Degré de protection: IP68 (M8) / IP66 / IP68 (M12)
  • L'élément de compensation de pression n'assure pas sa fonction si celui-ci est bloqué par de la poussière et / ou immergé dans de l'eau

Marca
Marca FASTEKS®
Linea di prodotti
Linea di prodotti FDAE Fix
Materiale
Materiale Poliammide
Composizione del materiale
Composizione del materiale PA 6

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques de produit

  • Joints d'étanchéité plats: NBR
  • Membrane: Acrylique-Co
  • Polymère Pour la protection contre la formation de condensation dans des boîtiers électriques et électroniques hermétiquement étanches lors de variations de température et de pression
  • Ventilation constante, ainsi que drainage de l'intérieur du boîtier
  • Plage de température: -40 °C ... +100 °C
  • Degré de protection: IP68 (M8) / IP66 / IP68 (M12)
  • L'élément de compensation de pression n'assure pas sa fonction si celui-ci est bloqué par de la poussière et / ou immergé dans de l'eau

Caractéristiques

Marca
Marca FASTEKS®
Linea di prodotti
Linea di prodotti FDAE Fix
Materiale
Materiale Poliammide
Composizione del materiale
Composizione del materiale PA 6

Illustration indication de montage