Viti senza testa
Lernen Sie unser grosses Sortiment an Gewindestiften kennen
Bossard ist ein führender Anbieter von Gewindestiften und anderen Verbindungselementen für die Industrie und das verarbeitende Gewerbe. Wir haben Hunderttausende von Artikeln auf Lager und profitieren von einem umfassenden globalen Liefernetzwerk, was uns zu einem idealen Partner für Ihr Unternehmen macht.
Bei Bossard finden Sie Gewindestifte aller Größen und Typen aus Stahl, Edelstahl, Polyamid und Messing in unserem Standardsortiment.
Was ist ein Gewindestift?
Ein Gewindestift ist eine Schraube ohne Kopf, die in der Regel ein Vollgewinde hat. Gewindestifte werden auch als "Madenschrauben" bezeichnet.
Das Ende bzw. die Spitze eines Gewindestifts kann flach sein, eine Kegelspitze, einen Kegelstumpf oder eine Ringschneide haben. Die Spitze des Gewindestiftes wird bei der Abmessung seiner Länge berücksichtigt.
Ein Gewindestift hat einen Innenantrieb. Dies ist typischerweise ein gerader Schlitz, ein Innensechskant oder ein Innensechsrund.
Im Bossard E-Shop sind Gewindestifte aus Stahl mit verschiedenen Oberflächenbehandlungen, aber auch aus rostfreiem Stahl (A2 und A4), Messing und Polyamid erhältlich. Das optimale Material für den Gewindestift hängt von der Anwendung und der Umgebung ab, in der er eingebaut wird. Mehr über die Materialien erfahren Sie weiter unten auf der Seite.
Wo werden Gewindestifte verwendet?
Gewindestifte werden verwendet, um eine Verschiebung zwischen zwei Teilen zu verhindern. Wenn der Gewindestift installiert wird, drückt sein Ende/Spitze gegen ein anderes Bauteil und hält es in der gewünschten Position.
Ein gängiges Beispiel ist die Verwendung von Gewindestiften bei der Montage von Türgriffen - dafür sind Gewindestifte vielleicht am bekanntesten. Gewindestifte werden jedoch auch in vielen anderen Bereichen eingesetzt, von Radlagern und Achsen bis hin zu Toilettenrollenhaltern und Hobelmaschinen.
Gewindestifte können nur für kleinere Lasten verwendet werden, da der Halt ausschließlich durch die Reibung zwischen dem Ende/Spitze des Gewindestifts und dem Gegenstand, gegen den er angezogen wird, gegeben ist. Und da der Antrieb so klein ist, dass er in die Schraube passt, kann die Schraube nur mit einem geringen Drehmoment angezogen werden.
Die Spitze/das Ende des Gewindestifts
- Flache Spitze: Gewindestifte mit flacher Spitze haben ein Ende, das senkrecht geschnitten und natürlich flach ist. Diese Art von Gewindestift wird verwendet, wenn die Schraube gegen eine völlig ebene Fläche angezogen werden soll.
- Kegelspitze: Gewindestifte mit Kegelspitze haben ein verjüngtes Ende, das in einer einzigen Spitze endet, und werden verwendet, wenn die Schraube gegen ein rundes Objekt angezogen werden muss, für das eine flache Spitze nicht verwendet werden kann. Die Spitze dreht das Objekt beim Anziehen nicht mit, da sie eine so kleine Kontaktfläche hat.
- Ringschneide: Gewindestifte mit Ringschneide haben eine Aussparung in der Mitte. Dieser Schraubentyp hat eine kleine Kontaktfläche, genau wie ein Gewindestift mit Kegelspitze, aber der Unterschied besteht darin, dass die gesamte Last nicht auf einen Punkt, sondern auf den Rand der Vertiefung konzentriert ist.
- Zapfen: Gewindestifte mit Zapfen haben am Ende einen kleinen, gewindelosen Zapfen, der in ein Loch in dem Objekt passt, gegen das er angezogen wird. Dadurch kann sich das Objekt drehen, aber seine Position in der Vorrichtung beibehalten.
Gewindestifte aus Edelstahl
Wenn der Gewindestift an einem Ort installiert wird, an dem er einem Umgebungsklima ausgesetzt ist, ist es eine gute Idee, einen Gewindestift aus rostfreiem Stahl zu wählen. Schrauben aus rostfreiem Stahl werden natürlich aus rostfreiem Stahl hergestellt, der über gute korrosionsbeständige Eigenschaften verfügt.
Die Korrosionsbeständigkeit von rostfreiem Stahl wird durch die Zugabe bestimmter Elemente erhöht, die die Korrosionsanfälligkeit der Befestigungselemente in aggressiven Umgebungen verringern. Zu diesen Elementen gehören u. a. Chrom, Nickel und Molybdän.
Gewindestifte aus rostfreiem Stahl A2 sind für den Einsatz im Freien und in feuchten Umgebungen geeignet. Edelstahl A2-Gewindestifte sind jedoch nicht für Anwendungen geeignet, bei denen sie Säure ausgesetzt sind, z. B. durch säurehaltiges Holz oder Lebensmittel, und sollten auch nicht in der Nähe von oder in Meerwasser verwendet werden.
Gewindestifte aus nichtrostendem Stahl A4 hingegen eignen sich für die Verwendung in oder in der Meeresnähe, da diese Stahlsorte eine höhere Korrosionsbeständigkeit aufweist. A4-Gewindestifte sind auch säurebeständig, so dass sie in Anwendungen eingesetzt werden können, in denen sie Säure ausgesetzt sind, z. B. in Maschinen für die Lebensmittelverarbeitung.
Beachten Sie jedoch, dass keine Stellschrauben wirklich dauerhaft korrosionsfrei sind - sie sind vielmehr korrosionsbeständig. Alle Schrauben korrodieren mit der Zeit, aber Schrauben aus rostfreiem Stahl korrodieren deutlich weniger als Schrauben aus Standardstahl.
Gewindestifte aus Messing und Polyamid
Messing und Polyamid sind alternative Werkstoffe für Gewindestifte aus Stahl, die aufgrund ihrer Eigenschaften ausgewählt wurden, die bei der Herstellung eines Produkts einen praktischen Vorteil darstellen können.
Messing ist ein Nichteisenmetall mit einer edlen Optik. Gewindestifte aus Messing haben eine gute Korrosionsbeständigkeit, sind nicht magnetisch und haben eine gute elektrische Leitfähigkeit. Messing ist auch ein weicheres Material als Stahl, was das Risiko einer Beschädigung des Bauteils, gegen das die Schraube bei der Montage angezogen wird, verringert.
Polyamid ist ein synthetisches Material. Es wird auch als "Nylon" bezeichnet. Gewindestifte aus Polyamid sind elektrisch isolierend und leicht, weshalb sie häufig verwendet werden, wenn diese Eigenschaften von Vorteil sind. Wie Messing ist Polyamid weicher als Stahl, so dass die Verwendung von Polyamid-Gewindestiften auch das Risiko einer Beschädigung des Bauteils, gegen das sie angezogen werden, verringert.
Oberflächenbehandlungen für Gewindestifte aus Stahl
Gewindestifte und andere Verbindungselemente aus Stahl sind unbeschichtet oder mit einer Oberflächenbehandlung erhältlich, die ihre Korrosionsbeständigkeit erhöht und sie weniger anfällig für Rost macht.
Im Bossard E-Shop finden Sie verzinkte und zinklamellenbeschichtete Gewindestifte sowie unbeschichtete Gewindestifte aus geschwärztem Stahl in unserem Standardsortiment.
- Unbeschichteter/schwarzer Stahl: Gewindestifte aus unbeschichtetem/geschwärztem Stahl wurden keiner Oberflächenbehandlung unterzogen, höchstens einer dünnen Ölschicht zum Schutz während des Transports.
- Galvanisch verzinkter Stahl: Beim Verzinken wird eine dünne Zinkschicht auf die Oberfläche der Gewindestifte aufgetragen - ein Verfahren, das in rotierenden Trommeln durchgeführt wird. Die dünne Zinkschicht erhöht die Rost-/Korrosionsbeständigkeit der Schraube bis zu einem gewissen Grad, reicht aber für Außenanwendungen nicht aus.
- Zinklamellenbeschichtet: Die Zinklamellenbeschichtung ist ein Verfahren, das die Korrosionsbeständigkeit des Verbindungselements deutlich erhöht. Dazu wird die Schraube in eine Wasserbadlösung getaucht, die Zink- und Aluminiumflocken enthält.
Welche Art von Gewindestift sollten Sie wählen?
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl der richtigen Gewindestifte für Ihr Produkt? Lassen Sie sich von unseren Verbindungsexperten bei der Auswahl helfen.
Mit unserem Service "Expert Design" helfen Ihnen unsere Ingenieure, die über langjährige Erfahrung mit Verbindungselementen und Befestigungstechnik verfügen, die optimale Schraube für Ihre Anwendung auszuwählen. Unsere Experten können Sie durch die verschiedenen Möglichkeiten führen, um ein qualitativ hochwertiges Produkt mit möglichst niedrigen Produktionskosten zu gewährleisten.