Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello
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
SPELSBERG® 2K-12-Serie

BN 22964 - Junction Box self-sealing, flexible insertion membranes

  • External fastening points
  • Standard indoor installations
  • 400 Voltage AC
  • Protection grade: IP55

Marca
Marca SPELSBERG®
Linea di prodotti
Linea di prodotti 2K-12-Serie
Materiale
Materiale Polipropilene
Composizione del materiale
Composizione del materiale PP
Colore
Colore grigio chiaro RAL 7035

Tutte le caratteristiche


Caratteristiche del prodotto

  • External fastening points
  • Standard indoor installations
  • 400 Voltage AC
  • Protection grade: IP55

Ulteriori informazioni

VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Caratteristiche

Marca
Marca SPELSBERG®
Linea di prodotti
Linea di prodotti 2K-12-Serie
Materiale
Materiale Polipropilene
Composizione del materiale
Composizione del materiale PP
Colore
Colore grigio chiaro RAL 7035

Prodotti simili




Adatto a questo


BN 22855

SPELSBERG® - Piastre di montaggio - Materiale isolante

BN 22856

SPELSBERG® - Piastre di montaggio - Lamiera di acciaio

BN 22857 - DIN 60715

SPELSBERG® - Barre DIN - Acciaio - zincato

BN 22858 - DIN 60715

SPELSBERG® - Barre DIN - Acciaio - zincato

BN 22091

JACOB® - Valvole compensatrici di pressione con filettatura metrica standard - Poliammide - PA 6

BN 22066

JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura metrica standard - Poliammide - PA 6

BN 22101

JACOB® - Controdadi esagonali con filettatura metrica - Poliammide - PA 6