Terminali a tubetto preisolati PP, per protezione da corto circuito e messa a terra
BN 22492
- Terminali a tubetto in esecuzione speciale con camicetta in plastica maggiorata per conduttori con grande spessore di isolamento per protezione da corto circuito e messa a terra (NSGAFÖU) 
- Ingresso a imbuto in polipropilene 
- Resistenza al calore: fino a +105 °C 
| Materiale | 
            Materiale
            Rame
 | 
| Superficie | 
            Superficie
            stagnato
 | 
Tutte le caratteristiche
Caratteristiche del prodotto
- Terminali a tubetto in esecuzione speciale con camicetta in plastica maggiorata per conduttori con grande spessore di isolamento per protezione da corto circuito e messa a terra (NSGAFÖU) 
- Ingresso a imbuto in polipropilene 
- Resistenza al calore: fino a +105 °C 
Ulteriori informazioni
Utilizzo in collegamenti non protetti in impianti di distribuzione e quadri di distribuzione, veicoli su rotaie, impianti solari, cavi di accensione, etc.
Caratteristiche
| Materiale | 
            Materiale
            Rame
 | 
| Superficie | 
            Superficie
            stagnato
 | 
Adatto a questo
BN 20767
Crimpatrice per crimpatura trapezoidale per terminali a tubetto preisolati e non isolati - Materiali multipli
BN 20766
Crimpatrice per crimpatura trapezoidale per terminali a tubetto preisolati e non isolati - Materiali multipli
BN 20768
Weidmüller PZ 10 SQR - Crimpatrice per crimpatura quadrata per terminali a tubetto preisolati e non isolati - Acciaio
BN 20769
Weidmüller PZ 10 HEX - Crimpatrice per crimpatura esagonale per terminali a tubetto preisolati e non isolati - Materiali multipli