AVDEL® 742
BN 6429 - Attrezzo di montaggio idropneumatico senza accessori
- Campo d'impiego: alluminio, acciaio M3-M12 / INOX M3-M10
- Controllo di corsa
- Peso: 2,2 kg
- Lunghezza: ~250 mm, Altezza: ~280 mm
- Lunghezza della corsa: max. 7 mm
- Forza di trazione (a 5 bar): 19,1 kN
- Pressione operativa: 5-7 bar
Marca |
Marca
AVDEL®
|
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
742
|
Avvertenze |
Avvertenze
|
Tutte le caratteristiche
Prezzo netto cadauno
Caratteristiche del prodotto
- Campo d'impiego: alluminio, acciaio M3-M12 / INOX M3-M10
- Controllo di corsa
- Peso: 2,2 kg
- Lunghezza: ~250 mm, Altezza: ~280 mm
- Lunghezza della corsa: max. 7 mm
- Forza di trazione (a 5 bar): 19,1 kN
- Pressione operativa: 5-7 bar
Ulteriori informazioni
Caratteristiche
Marca |
Marca
AVDEL®
|
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
742
|
Avvertenze |
Avvertenze
|
Contenuto della fornitura
Con valigetta
Adatto a questo
BN 6428
AVDEL® - Attrezzatura completa TUBTARA® / FASTEKS FILKO® / Eurosert® per attrezzo idropneumatici - Acciaio - grezzo
BN 6430
AVDEL® - Mandrino per attrezzo di montaggio idropneumatico - Acciaio - nero
BN 6431
AVDEL® 742 / XTN20 - Boccola di riduzione per attrezzo di montaggio idropneumatico - Acciaio - nero
BN 6432
AVDEL® 742 / XTN20 - Mandrino guida per attrezzo di montaggio idropneumatico - Acciaio - nero
BN 6433
AVDEL® 742 / XTN20 - Bussole d'appoggio per attrezzo di montaggio idropneumatico - Acciaio - nero
BN 6434
AVDEL® 742 / XTN20 - Anello di arresto per bussole d'appoggio - Acciaio - nero